Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 15/0,63 2-weg met zitting vlak einde

065Z2072

VZL 2 PN16 15/0,63 2-weg met zitting vlak einde

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1/2
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLineair
Kvs-waarden [m³/u]0.63 m³/h
Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZL 2 PN16 15/0,63 2-way seated flat end
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Kenmerkend
Waarde
Montageversievrij
OmschrijvingVZL 2 PN16 15/0,63 2-weg met zitting vlak einde
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeVZL 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor30:1
Slag [mm]2.80 mm
SpindelpositieNormaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPWarmwater
VentielbodymateriaalMessing
VentielconusmateriaalMessing
VentielspindelmateriaalMessing
Verschildrukbereik [bar] [Max]25.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.289 Kilogram
Netto gewicht0.289 Kilogram
Volume0.624 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421535264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm