VZL 4 PN16 15/1,6 4-weg met zitting conex
065Z2064
VZL 4 PN16 15/1,6 4-weg met zitting conex
065Z2064
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Aantal poorten | 4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flow-karakteristiek | Lineair |
| Functie | Mengafsluiter |
| Kvs-waarde (B-AB) [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Kvs-waarden [m³/u] | 1.60 m³/h |
| Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VZL 4 PN16 15/1,6 4-way seated conex |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Montageversie | vrij |
| Omschrijving | VZL 4 PN16 15/1,6 4-weg met zitting conex |
| Pakkingbus afdichtingsmateriaal | EPDM |
| PN alternatief VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | VZL 4 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelfactor | 30:1 |
| Slag [mm] | 2.80 mm |
| Spindelpositie | (A-AB): Normaal gesloten |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Toepassingsalternatief VSP | Warmwater |
| Ventielbodymateriaal | Messing |
| Ventielconusmateriaal | Messing |
| Ventielspindelmateriaal | Messing |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.422 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.412 Kilogram |
| Volume | 0.322 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421548530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |