Danfoss logo
2-way valve type VZ 3

HVZ 3 PN16 20/4 2-weg met zitting vlak einde

065Z5421

HVZ 3 PN16 20/4 2-weg met zitting vlak einde

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1
Aantal poorten3
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLogaritmisch
FunctieMengafsluiter
Kvs-waarde (B-AB) [m³/h]2.50 m³/h
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZ 3 DN20 KVS 4,0
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Montageversievrij
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingHVZ 3 PN16 20/4 2-weg met zitting vlak einde
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
Productnaam SCIP-dossierVZ 3 PN16 20/4 3-WAY SEATED FLAT END
ProducttypeVZ 3
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor50:1
SCIP-dossiernr.829f988a-e94f-4bd0-ba68-2f1c66658d54
Slag [mm]5.50 mm
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max]2.5 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max]1.0 bar
Spindelpositie(A-AB): Normaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPWarmwater
VentielbodymateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
VentielconusmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
VentielspindelmateriaalRoestvrij staal
VentielzittingmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.506 Kilogram
Netto gewicht0.506 Kilogram
Volume0.638 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421526637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm