Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

HVZ 2 PN16 20/4 2-weg met zitting vlak einde

065Z5321

HVZ 2 PN16 20/4 2-weg met zitting vlak einde

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1
Aantal poorten2
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLogaritmisch
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZ2 20/4.0 IND. 3/4" KVS 4 MAX 2,5 BAR
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Montageversievrij
OmschrijvingHVZ 2 PN16 20/4 2-weg met zitting vlak einde
Kenmerkend
Waarde
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
Productnaam SCIP-dossierVZ 2 PN16 20/4 2-way seated flat end
ProducttypeVZ 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor50:1
SCIP-dossiernr.a5b88a98-bf15-42f4-825d-6c662b4f596c
Slag [mm]5.50 mm
Spindelpositie(A-AB): Normaal gesloten
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPWarmwater
VentielbodymateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
VentielconusmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
VentielspindelmateriaalRoestvrij staal
VentielzittingmateriaalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Verschildrukbereik [bar] [Max]2.50 bar
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.504 Kilogram
Netto gewicht0.503 Kilogram
Volume0.661 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421526552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm