Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN15/4 uitw.draad

065Z0135

VRG2 PN16 DN15/4 uitw.draad

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekGelijk percentage
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Lekkage door poort max. [% Kvs]Luchtbeldicht ontwerp
Material DescriptionVRG2 PN16 DN15/4 ext.thread
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
MontageversieFlow
OmschrijvingVRG2 PN16 DN15/4 uitw.draad
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
ProducttypeVRG 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor50:1
Slag [mm]10.00 mm
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPStadsverwarming
VentielbodymateriaalGrijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
VentielconusmateriaalMessing
VentielspindelmateriaalRoestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.762 Kilogram
Netto gewicht0.73 Kilogram
Volume1.46 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421559680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm