Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/4 2-weg met zitting inw.dr.

065Z0235

VRB 2 PN16 15/4 2-weg met zitting inw.dr.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 1/2
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten2
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekGelijk percentage
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs]Luchtbeldicht ontwerp
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/4 2-way seated int. thr
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
MontageversieFlow
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingVRB 2 PN16 15/4 2-weg met zitting inw.dr.
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
Productnaam SCIP-dossierVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
ProducttypeVRB 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor50:1
SCIP-dossiernr.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
Slag [mm]15.00 mm
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPGekoeld water
VentielbodymateriaalRood brons, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
VentielconusmateriaalMessing
VentielspindelmateriaalRoestvrij staal
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.728 Kilogram
Netto gewicht0.685 Kilogram
Volume1.522 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421559284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm