Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 15/1 3-weg met zitting inw.dr.

065Z0212

VRB 3 PN16 15/1 3-weg met zitting inw.dr.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 1/2
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten3
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekGelijk percentage
FunctieMengafsluiter
Kvs-waarden [m³/u]1.00 m³/h
Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Lekkage door poort max. [% Kvs]Luchtbeldicht ontwerp
Material DescriptionVRB 3 PN16 15/1 3-way seated int. thr
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 50%
Kenmerkend
Waarde
MontageversieFlow
OmschrijvingVRB 3 PN16 15/1 3-weg met zitting inw.dr.
Pakkingbus afdichtingsmateriaalEPDM
PN alternatief VSP10
Product line28
ProductgroepOverige afsluiters
Productnaam SCIP-dossierVRB 3 PN16 DN15
ProducttypeVRB 3
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor50:1
SCIP-dossiernr.15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
Slag [mm]15.00 mm
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max]4.0 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max]1.0 bar
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingVerwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSPGekoeld water
VentielbodymateriaalRood brons, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
VentielconusmateriaalMessing
VentielspindelmateriaalRoestvrij staal
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.756 Kilogram
Netto gewicht0.756 Kilogram
Volume1.466 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421559420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm