VRB 2 PN16 32/16 2-weg met zitting uitw.dr.
065Z0178
VRB 2 PN16 32/16 2-weg met zitting uitw.dr.
065Z0178
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 2 |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Aantal poorten | 2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flow-karakteristiek | Gelijk percentage |
| Kvs-waarden [m³/u] | 16.00 m³/h |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | Luchtbeldicht ontwerp |
| Material Description | VRB 2 PN16 32/16 2-way seated ext. thr |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Montageversie | Flow |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | VRB 2 PN16 32/16 2-weg met zitting uitw.dr. |
| Pakkingbus afdichtingsmateriaal | EPDM |
| PN alternatief VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Productnaam SCIP-dossier | VRB 2 PN16 DN25-32 |
| Producttype | VRB 2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelfactor | 100:1 |
| SCIP-dossiernr. | b5a6de68-26c1-410d-8d19-61f492d62e43 |
| Slag [mm] | 15.00 mm |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Toepassingsalternatief VSP | Gekoeld water |
| Ventielbodymateriaal | Rood brons, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5) |
| Ventielconusmateriaal | Messing |
| Ventielspindelmateriaal | Roestvrij staal |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.72 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.71 Kilogram |
| Volume | 3.252 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421558942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |