VF 2 PN16 80/100 2-weg met zitting flens
065Z0282
VF 2 PN16 80/100 2-weg met zitting flens
065Z0282
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Flens |
| Aantal poorten | 2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 80 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flow-karakteristiek | Gelijk percentage |
| Functie | Drukontlasting |
| Kvs-waarden [m³/u] | 100.00 m³/h |
| Lekkage door poort max. [% Kvs] | Luchtbeldicht ontwerp |
| Material Description | VF 2 PN16 80/100 2-way seated flange |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
| Montageversie | Flow |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | VF 2 PN16 80/100 2-weg met zitting flens |
| Pakkingbus afdichtingsmateriaal | EPDM |
| PN alternatief VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | VF 2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelfactor | 100:1 |
| SCIP-dossiernr. | 4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9 |
| Slag [mm] | 20.00 mm |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Toepassingsalternatief VSP | Stadsverwarming |
| Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventielconusmateriaal | Messing |
| Ventielspindelmateriaal | Roestvrij staal |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 22 Kilogram |
| Netto gewicht | 22 Kilogram |
| Volume | 85.2 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |