Steelverlenging ZF 6, AF bereik, DN 15-125
003G1393
Steelverlenging ZF 6, AF bereik
003G1393
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Material Description | Stem extension ZF 6, AF range |
| Omschrijving | Steelverlenging ZF 6, AF bereik |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Productnaam SCIP-dossier | ACC. SAC HD Combination piece KF2 |
| Producttype | Steelverlengingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9 |
| Voor afsluiter afmeting | DN 15-125 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.935 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.935 Kilogram |
| Volume | 0.013 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |