VTC thermostaatelementen, 60 °C
193B1704
Thermostat for VTC valve
193B1704
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluiter type | VTC |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Insteltemperatuur sensor [°C] | 60 °C |
| Insteltemperatuur sensor [°F] | 140 °F |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Thermostat for VTC valve |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Thermostatische afsluiters |
| Producttype | VTC thermostaatelementen |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.02 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.584 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |