Danfoss logo
37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat1"
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
OmschrijvingRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Product line28
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepThermostatische afsluiters
ProducttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]49 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]30 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.02 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht0.02 Kilogram