3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 3/4" |
| Aansluittypen | Koppeling / Inwendig soldeer |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cv-waarde | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Omschrijving | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Productgroep | Thermostatische afsluiters |
| Producttype | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 43 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 20 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.68 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 0.68 Kilogram |