Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat3/4"
AansluittypenKoppeling / Inwendig soldeer
Batterijen inbegrepenNo
Cv-waarde5.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Omschrijving3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
Kenmerkend
Waarde
Product line28
ProductgroepThermostatische afsluiters
ProducttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]10 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.68 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht0.68 Kilogram