Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lood vrij 1" NPT thermostatic 85-120°F

31622111LF

Lood vrij 1" NPT thermostatic 85-120°F

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat1"
AansluittypenBinnendraad NPT
Batterijen inbegrepenNo
Cv-waarde4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
OmschrijvingLood vrij 1" NPT thermostatic 85-120°F
Kenmerkend
Waarde
Product line28
ProductgroepThermostatische afsluiters
ProducttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]49 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]30 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.672 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht0.672 Kilogram