Lood vrij 1" NPT 95-140°F
31622011LF
Lood vrij 1" NPT 95-140°F
31622011LF
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 1" |
| Aansluittypen | Binnendraad NPT |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cv-waarde | 4.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT 95-140°F |
| Omschrijving | Lood vrij 1" NPT 95-140°F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Productgroep | Thermostatische afsluiters |
| Producttype | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 140 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 95 °F |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 35 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.68 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 0.68 Kilogram |