Danfoss logo
VTA-TMV LF Solder-CPVC

Lood vrij 3/4" Union series 30 MR

065B8878LF

Lood vrij 3/4" Union series 30 MR

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenSoldeerCPVC
Batterijen inbegrepenNo
Cv-waarde1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
OmschrijvingLood vrij 3/4" Union series 30 MR
Product line28
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepThermostatische afsluiters
ProducttypeVTA / TMV
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]35 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.56 Kilogram
Netto gewicht0.56 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC7330193027724