Lood vrij 3/4" NPT series 30 MR
065B8869LF
Lood vrij 3/4" NPT series 30 MR
065B8869LF
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 3/4" |
| Aansluittypen | Binnendraad NPT |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cv-waarde | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR |
| Omschrijving | Lood vrij 3/4" NPT series 30 MR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Productgroep | Thermostatische afsluiters |
| Producttype | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 49 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 30 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.57 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.57 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027663 |