Rotary Afsluiters, 1 1/4", VRG, Buitendraad NPT, 3-wegafsluiter
193B1505
ESBE VRG 130, 1-1/4" 3-way brass valve, Cv 18.7, w/ FNPT
193B1505
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 1 1/4" |
| Aansluittypen | Buitendraad NPT |
| Afsluiter type | 3-wegafsluiter |
| Afsluitermaat | 1¼" |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| Cv-waarde | 18.7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschil bij sluiten (mengen) [psi] [max] | 14.50 psi |
| Drukverschil bij sluiten (storten) [psi] [max] | 20.00 psi |
| Material Description | 1-1/4" NPT 3-WAY BRASS MIXING VALVE |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 110 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 230 °F |
| Medium temperatuur [°F] [Min] | 14 °F |
| Omschrijving | ESBE VRG 130, 1-1/4" 3-way brass valve, Cv 18.7, w/ FNPT |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Rotary Afsluiters |
| Producttype | VRG |
| UL-certificering | No |
| Ventielbodymateriaal | Messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [psi] [Max] | 145.00 psi |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.13 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.13 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193039291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |