Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX leidingen, 16 mm, 400 m, 6 bar

088X0969

PEX-A leidingen 16 x 2 mm, 400 m
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: PE-Xa leidingen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Buisdiameter [mm]16 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GebruikFloor heating pipes
Lengte [m]400.00 m
MateriaalPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 400 m
MerkDanfoss
OmschrijvingPEX-A leidingen 16 x 2 mm, 400 m
Kenmerkend
Waarde
Plaatdikte [mm]2 mm
Product line34
ProductgroepFH-buis
ProducttypePEX leidingen
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Stromingstemperatuur [°C] [Max]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]6 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.1 Kilogram
Netto gewicht0.1 Kilogram
Volume0.56 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425203480
Proposition 65No significant risk