PEX leidingen, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: PE-Xa leidingen
088X0967
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Buisdiameter [mm] | 16 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Lengte [m] | 600.00 m |
| Materiaal | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Omschrijving | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Plaatdikte [mm] | 2 mm |
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH-buis |
| Producttype | PEX leidingen |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 6 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.101 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.101 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |