Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX leidingen, 25 mm, 200 m, 6 bar

088X0963

PEX-A leidingen 25 x 2.3 mm, 200 m
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: PE-Xa leidingen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Buisdiameter [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GebruikFloor heating pipes
Lengte [m]200.00 m
MateriaalPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 25x2,3 mm, 200m
OmschrijvingPEX-A leidingen 25 x 2.3 mm, 200 m
Plaatdikte [mm]2 mm
Kenmerkend
Waarde
Product line34
ProductbeschrijvingFH PEXa leidingen 25 x 2.3mm, 200m
ProductgroepFH-buis
ProducttypePEX leidingen
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Stromingstemperatuur [°C] [Max]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]6 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.179 Kilogram
Netto gewicht0.178 Kilogram
Volume1.31 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425135767
Proposition 65No significant risk