Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX leidingen, 18 mm, 240 m, 6 bar

088X0957

PEX-A leidingen 18 x 2 mm, 240 m
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: PE-Xa leidingen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Buisdiameter [mm]18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GebruikFloor heating pipes
Lengte [m]240.00 m
MateriaalPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 18x2 mm, 240 m
OmschrijvingPEX-A leidingen 18 x 2 mm, 240 m
Plaatdikte [mm]2 mm
Kenmerkend
Waarde
Product line34
ProductbeschrijvingFH PEXa leidingen 18 x 2mm, 240m
ProductgroepFH-buis
ProducttypePEX leidingen
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Stromingstemperatuur [°C] [Max]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]6 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.107 Kilogram
Netto gewicht0.103 Kilogram
Volume0.8 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425135712
Proposition 65No significant risk