Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX leidingen, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A leidingen 16 x 2.2 mm, 240 m
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: PE-Xa leidingen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Buisdiameter [mm]16 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GebruikFloor heating pipes
Lengte [m]240.00 m
MateriaalPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
OmschrijvingPEX-A leidingen 16 x 2.2 mm, 240 m
Plaatdikte [mm]2 mm
Kenmerkend
Waarde
Product line34
ProductbeschrijvingFH PEX verstevigde buis 16 x 2.2mm, 600m
ProductgroepFH-buis
ProducttypePEX leidingen
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Stromingstemperatuur [°C] [Max]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht95 Gram
Netto gewicht95 Gram
Volume0.256 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk