Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT leidingen, 20 mm, 300 m, 6 bar

088X0811

C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Buisdiameter [mm]20 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde testdruk [bar]9.000 bar
Lengte [m]300.00 m
MateriaalPE-RT, type I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
Plaatdikte [mm]2 mm
Product line34
ProductgroepFH-buis
ProducttypePE-RT leidingen
Stromingstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk [bar] [Max]6 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.12 Kilogram
Netto gewicht0.12 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162500903