Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT leidingen, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Buisdiameter [mm]16 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde testdruk [bar]12.000 bar
Lengte [m]400.00 m
MateriaalPE-RT, type I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Plaatdikte [mm]2 mm
Product line34
ProductgroepFH-buis
ProducttypePE-RT leidingen
Stromingstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk [bar] [Max]8 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.09 Kilogram
Netto gewicht0.09 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781