Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT leidingen, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: PE-RT leidingen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Buisdiameter [mm]16 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebalanceerde testdruk [bar]10.000 bar
GebruikFloor heating pipes
Lengte [m]350.00 m
MateriaalPE-RT, type II
Material DescriptionFH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingPE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Plaatdikte [mm]2 mm
Product line34
ProductgroepFH-buis
ProducttypePE-RT leidingen
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Stromingstemperatuur [°C] [Max]95 °C
Werkdruk [bar] [Max]6 bar
Werktemperatuur [°C] [Max]60.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.097 Kilogram
Netto gewicht0.097 Kilogram
Volume0.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420118482
Proposition 65No significant risk