Danfoss logo
90 degree press fitting

FH-buis, Fittingen, 90° persfitting, Aansluitdiameter zijde 1 [mm]: 16, Aansluitdiameter zijde 2 [mm]: 16

088X1006

90 degree press fitting 16 x 16 mm

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitdiameter zijde 1 [mm]16.0 mm
Aansluitdiameter zijde 2 [mm]16.0 mm
Aansluitdiameter zijde 3 [mm]0.0 mm
Aansluitmaat16 mm
Aansluittypen90° persfitting
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
MateriaalMessing / roestvrij staal
Kenmerkend
Waarde
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
Omschrijving90 degree press fitting 16 x 16 mm
Product line34
ProductgroepFH-buis
ProducttypeFittingen
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Stromingstemperatuur [°C] [Max]95 °C
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk [bar] [Max]10 bar
Werktemperatuur [°C] [Max]75.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht45 Gram
Netto gewicht45 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk