FH-buis, Fittingen, Koppel persfitting, Aansluitdiameter zijde 1 [mm]: 20, Aansluitdiameter zijde 2 [mm]: 20
088X0021
Perskoppeling 20 x 20 mm
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Fittingen
088X0021
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitdiameter zijde 1 [mm] | 20.0 mm |
| Aansluitdiameter zijde 2 [mm] | 20.0 mm |
| Aansluitdiameter zijde 3 [mm] | 0.0 mm |
| Aansluittypen | Koppel persfitting |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruik | Floor heating pipes |
| Materiaal | Messing / roestvrij staal |
| Material Description | Perskoppeling 20x20mm |
| Omschrijving | Perskoppeling 20 x 20 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH-buis |
| Productnaam SCIP-dossier | Press coupling |
| Producttype | Fittingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
| Werktemperatuur [°C] [Max] | 70.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.083 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.081 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |