FH PE-RT leidingen, 18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Buisdiameter [mm] | 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Lengte [m] | 500.00 m |
| Materiaal | PE-RT, type I |
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Omschrijving | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH-buis |
| Producttype | FH PE-RT leidingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 6 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 95 Gram |
| Netto gewicht | 95 Gram |
| Volume | 0.75 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |