Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT leidingen, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT buis 20 x 2.00 mm, 500 m

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Buisdiameter [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde testdruk [bar]10.000 bar
GebruikFloor heating pipes
Lengte [m]500.00 m
MateriaalPE-RT / EVOH / PE-RT
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
OmschrijvingPE-RT buis 20 x 2.00 mm, 500 m
Kenmerkend
Waarde
Plaatdikte [mm]2 mm
Product line34
ProductgroepFH-buis
ProducttypeFH PE-RT leidingen
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Stromingstemperatuur [°C] [Max]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]6 bar
Werktemperatuur [°C] [Max]60.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht117 Gram
Netto gewicht117 Gram
Volume0.669 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens