FH 1-laags PE-RT buizen, 20 mm, 300 m, 8 bar
088X0806
FH 1-Laags PE-RT buis 20 X 2.0 MM, 300M
088X0806
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Buisdiameter [mm] | 20 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebalanceerde testdruk [bar] | 12.000 bar |
| Gebruik | Floor heating pipes |
| Lengte [m] | 300.00 m |
| Materiaal | PE-RT, type I |
| Material Description | FH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | FH 1-Laags PE-RT buis 20 X 2.0 MM, 300M |
| Plaatdikte [mm] | 2 mm |
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH-buis |
| Producttype | FH 1-laags PE-RT buizen |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkdruk [bar] [Max] | 8 bar |
| Werktemperatuur [°C] [Max] | 60.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.112 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.111 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.11 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428529228 |