Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-laags PE-RT buizen, 16 mm, 500 m, 8 bar

088X0801

1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Buisdiameter [mm]16 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde testdruk [bar]12.000 bar
GebruikFloor heating pipes
Lengte [m]500.00 m
MateriaalPE-RT, type I
Material Description1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m
Kenmerkend
Waarde
Omschrijving1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
Plaatdikte [mm]2 mm
Product line34
ProductgroepFH-buis
ProducttypeFH 1-laags PE-RT buizen
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk [bar] [Max]8 bar
Werktemperatuur [°C] [Max]60.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.1 Kilogram
Netto gewicht0.1 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.256 Liter
EAN/UPC5702425232954