FH composietbuizen PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar
088X0862
Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
088X0862
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Buisdiameter [mm] | 25 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebalanceerde testdruk [bar] | 12.000 bar |
| Gebruik | Floor heating pipes |
| Lengte [m] | 50.00 m |
| Materiaal | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
| Material Description | FH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m |
| Plaatdikte [mm] | 3 mm |
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH-buis |
| Producttype | FH composietbuizen PEX-b |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkdruk [bar] [Max] | 8 bar |
| Werktemperatuur [°C] [Max] | 80.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.33 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.33 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133688 |