Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar

088X0861

Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Buisdiameter [mm]20 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde testdruk [bar]12.000 bar
GebruikFloor heating pipes
Lengte [m]100.00 m
MateriaalPEX-b/Aluminium/PEX-b
Material DescriptionFH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingComposite pipe 20 x 2 mm, 100 m
Plaatdikte [mm]2 mm
Product line34
ProductgroepFH-buis
ProducttypeFH Composite Pipes PEX-b
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk [bar] [Max]8 bar
Werktemperatuur [°C] [Max]80.0 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.165 Kilogram
Netto gewicht0.144 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.32 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133671