FH composietbuizen PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar
088X0860
Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m
088X0860
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Buisdiameter [mm] | 16 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebalanceerde testdruk [bar] | 12.000 bar |
| Gebruik | Floor heating pipes |
| Lengte [m] | 250.00 m |
| Materiaal | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
| Material Description | FH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m |
| Plaatdikte [mm] | 2 mm |
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH-buis |
| Producttype | FH composietbuizen PEX-b |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkdruk [bar] [Max] | 8 bar |
| Werktemperatuur [°C] [Max] | 80.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.112 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.106 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.53 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133664 |