Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua, verdeler voor twee matten

088L9284

ECmat Aqua, verdeler voor twee matten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCE
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat
MerkDanfoss
OmschrijvingECmat Aqua, verdeler voor twee matten
Pakketbreedte [mm]30 mm
Kenmerkend
Waarde
Pakketdiepte [mm]250 mm
Pakkethoogte [mm]170 mm
Product line34
ProductbeschrijvingECmat Aqua
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECmat Aqua
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC-CODE40101830
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.188 Kilogram
Netto gewicht0.187 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.275 Liter
EAN/UPC5703466220689