Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua, verdeler voor één mat

088L9282

ECmat Aqua, verdeler voor één mat

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCE
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat
MerkDanfoss
OmschrijvingECmat Aqua, verdeler voor één mat
Pakketbreedte [mm]20 mm
Kenmerkend
Waarde
Pakketdiepte [mm]250 mm
Pakkethoogte [mm]170 mm
Product line34
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECmat Aqua
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Set accessoiresNo
UNSPSC-CODE40101830
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.106 Kilogram
Netto gewicht0.105 Kilogram
Volume0.85 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466220672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm