ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Buitenste mantel | PE-RT |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 3.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 8.00 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Garantie [jaar] | 10 |
| Goedkeuring | CE |
| Kleur buitenste mantel | Blauw |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua 3m² |
| Merk | Danfoss |
| Omschrijving | ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pakketbreedte [mm] | 195 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 598 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 195 mm |
| Product length [mm] | 6 mm |
| Product line | 34 |
| Productbeschrijving | ECmat Aqua |
| Productbreedte [mm] | 1 mm |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | ECmat Aqua |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Watertemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.73 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.71 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220665 |