Danfoss logo
C4C verdelers, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 3, 10 bar-product-details

C4C verdelers, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 3, 10 bar

088U1803

C4C SSM-P 3+3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]3
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionC4C SMM 3+3
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingC4C SSM-P 3+3
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeC4C verdelers
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.7 Kilogram
Netto gewicht1.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255239208