Danfoss logo
C4C verdelers, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 10, 10 bar-product-details

C4C verdelers, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 10, 10 bar

088U1510

C4C FHF-P 10+10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]10
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringRoHS China
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
Kenmerkend
Waarde
MateriaalBrass
Material DescriptionC4C FHF 10+10
Model numberC4C FHF-P 10+10
OmschrijvingC4C FHF-P 10+10
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeC4C verdelers
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.6 Kilogram
Netto gewicht4.52 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255264880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm