C4C verdelers, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 4, 10 bar
088U1504
C4C FHF-P 4+4
088U1504
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | RoHS China |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Label product | No |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Brass |
| Material Description | C4C FHF 4+4 |
| Model number | C4C FHF-P 4+4 |
| Omschrijving | C4C FHF-P 4+4 |
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Producttype | C4C verdelers |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.85 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.8 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |