Danfoss logo
C4C Manifold bundle 4+4, Manifold SSM

Verdeler SSM, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 4, 10 bar

088U1314

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]4
Bleed valveManual
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionC4C Manifold bundle 4+4
Kenmerkend
Waarde
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeVerdeler SSM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Testdruk [bar]16 bar
VoorinstellingJa
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.5 Kilogram
Netto gewicht5.1 Kilogram
Volume0.021 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162456637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm