Verdeler SSM, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 3, 10 bar
088U1313
C4C Manifold SSM bundle
088U1313
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Material Description | C4C Manifold bundle 3+3 |
| Omschrijving | C4C Manifold SSM bundle |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Producttype | Verdeler SSM |
| Testdruk [bar] | 16 bar |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.9 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.019 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162456620 |