Danfoss logo
SSM_088U0808_F0_v1

Verdeler SSM, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 8, 10 bar

088U0808

SSM verdeler 8+8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]8
Batterijen inbegrepenNo
Bleed valveManual
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionSSM manifold 8+8
OmschrijvingSSM verdeler 8+8
Kenmerkend
Waarde
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
Productnaam SCIP-dossierSSM manifold x+x
ProducttypeVerdeler SSM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Testdruk [bar]16 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
VoorinstellingJa
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.529 Kilogram
Netto gewicht4.46 Kilogram
Volume12.909 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425119408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm