Verdeler SSM-F, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 2, 6 bar
088U0752
SSM verdeler 2+2 met debietmeter
088U0752
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting afsluiter | Danfoss RA |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 2 |
| Bleed valve | Manual |
| Debietmeter | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Material Description | SSM 2 groepsverdelerset met flowmeter |
| Omschrijving | SSM verdeler 2+2 met debietmeter |
| Product line | 34 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Productnaam SCIP-dossier | SSM manifold set with flowmeters |
| Producttype | Verdeler SSM-F |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Testdruk [bar] | 10 bar |
| UNSPSC-CODE | 40141720 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Voorinstelling | Ja |
| Werkdruk [bar] [Max] | 6 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.85 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.828 Kilogram |
| Volume | 6.489 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |