Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0660

SSM verdelerpakket, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 10, 6 bar

088U0660

SSM Bundle 10+10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitdiameter zijde 1 [mm]16.0 mm
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aansluitmaat3/4"
AansluittypenCompressiefitting
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]10
Batterijen inbegrepenNo
Bleed valveManual
China RoHS exemption clause7.3
DebietmeterJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kenmerkend
Waarde
MateriaalRoestvrij staal
Material DescriptionSSM Bundle 10+10
OmschrijvingSSM Bundle 10+10
Product line34
ProductgroepPrepack
ProducttypeSSM verdelerpakket
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stromingstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Testdruk [bar]10 bar
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
VoorinstellingJa
Werkdruk [bar] [Max]6 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.525 Kilogram
Netto gewicht7.498 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume20.766 Liter
EAN/UPC5715162278680