SSM verdelerpakket, Roestvrij staal, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 8, 6 bar
088U0658
SSM Bundle 8+8
088U0658
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitdiameter zijde 1 [mm] | 16.0 mm |
| Aansluiting afsluiter | Danfoss RA |
| Aansluitmaat | 3/4" |
| Aansluittypen | Compressiefitting |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 8 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bleed valve | Manual |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Debietmeter | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Material Description | SSM Bundle 8+8 |
| Omschrijving | SSM Bundle 8+8 |
| Product line | 34 |
| Productgroep | Prepack |
| Producttype | SSM verdelerpakket |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Testdruk [bar] | 10 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Voorinstelling | Ja |
| Werkdruk [bar] [Max] | 6 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7349 Gram |
| Netto gewicht | 6332 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 22.376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278666 |