Verdeler FHR, Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 3, 10 bar
088U0883
C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Verdeler FHR
088U0883
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting afsluiter | Danfoss RA |
| Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max] | 3 |
| Bleed valve | Not included |
| Debietmeter | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Materiaal | Messing |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 3+3 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | C4C FHR Presetted Manifold 3+3 |
| Product line | 34 |
| Productgroep | Verdeler en verdelersets |
| Producttype | Verdeler FHR |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Testdruk [bar] | 16 bar |
| Voorinstelling | Ja |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.2 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497029 |