Danfoss logo
088U0878_FHR-B 8+8_F

Messing, Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]: 8, 10 bar

088U0878

C4C FHR-B Basic Manifold 8+8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting afsluiterDanfoss RA
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]8
Bleed valveNot included
DebietmeterNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukverschilbereik [bar] [Max]0.600 bar
MateriaalMessing
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Product line34
ProductgroepVerdeler en verdelersets
ProducttypeManifold FHR-B
Stromingstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Testdruk [bar]16 bar
VoorinstellingNee
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.9 Kilogram
Netto gewicht2.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418840